17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

新型スパナセット(ホルダ付)
TONE
首振ラチェットめがねレンチ
TONE
ラチェットめがねレンチセット
TONE

7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2

通常単価(税別)
9,647
税込単価
10,612
通常出荷日:1日目

型式:EA684RB-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・17・19(7本組)
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 全長(mm)
    140~248
  • メーカー
    SATA
  • メーカー型番
    ESCOオリジナルセット品
  • ケース
    ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地

型番:

EA684RB-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA684RB-2の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・17・19(7本組)
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
140~248
メーカー
SATA
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
ケース
ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA684RB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,647
( 10,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA684RB-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組 ラチェット片目片口スパナセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2の型番EA684RB-2のページです。 型番EA684RB-2に関する仕様情報を記載しております。
7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2
7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2
7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1
10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2
8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200
8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,64711,38615,74223,79541,62824,530
通常出荷日1日目2日目2日目2日目2日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・198・10・12・13・14・15・16・17・18・198・10・12・13・14・17・18・195/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼構造用鋼構造用鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト