17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[オフセット型]打撃スパナEA613GP

通常単価(税別)
88522,522
税込単価
97424,774
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA613GP-19,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    片口スパナ
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • 材質
    クロム合金(40cr)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み(mm)

重量(g)

最小発注数量
140
19
10
140
1個
150
22
11
170
1個
150
24
12
200
1個
175
27
15
400
1個
190
32
16
550
1個
210
36
17
750
1個
230
41
18.5
1100
1個
250
46
20
1250
1個
275
50
20.5
1700
1個
305
55
23
2300
1個
315
60
23.5
2800
1個
335
65
27.5
3600
1個
370
70
28.5
4400
1個
375
75
29
4700
1個
400
80
32
6100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
885
( 974 )
1日目
1,020
( 1,122 )
1日目
1,400
( 1,540 )
1日目
2,330
( 2,563 )
1日目
2,930
( 3,223 )
1日目
5,100
( 5,610 )
1日目
6,070
( 6,677 )
1日目
8,070
( 8,877 )
1日目
9,831
( 10,814 )
3日目
11,627
( 12,790 )
2日目
13,337
( 14,671 )
3日目
15,512
( 17,063 )
3日目
17,782
( 19,560 )
3日目
19,862
( 21,848 )
1日目
22,522
( 24,774 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA613GP-19,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 19mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-22,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 22mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-24,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 24mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-27,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 27mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-32,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 32mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-36,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 36mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-41,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 41mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-46,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 46mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-50,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 50mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-55,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 55mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-60,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 60mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-65,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 65mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-70,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 70mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-75,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 75mm 打撃スパナ(ベント)
型式:EA613GP-80,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 80mm 打撃スパナ(ベント)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[オフセット型]打撃スパナEA613GPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[オフセット型]打撃スパナEA613GP
[オフセット型]打撃メガネレンチEA613GM
[オフセット型]片口メガネレンチEA613ND
打撃スパナEA613GL
打撃メガネレンチEA613GK
自在フックレンチ(ピン型)EA613XC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格885-1,350 -2,170 -885 -841 -6,000 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
ラチェット機構
種類片口スパナ片口めがね片口めがね片口スパナ片口めがねフックスパナ
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
首振り(フレックス)
材質クロム合金(40cr)-クロム合金(40cr)クロム合金(40cr)-特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト