17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ステンレス製]片目片口スパナEA614BS

通常単価(税別)
2,11025,482
税込単価
2,32128,030
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA614BS,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:7本組/8-19mm 片目片口...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 25 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

オフセット角度

(°)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

首振り(フレックス)

サイズ(mm)

重量(g)

最小発注数量
120~215
-
-
セット品
-
8・10・12・13・14・17・19(7本組)
-
1個
105
15
6
単品
-
-
1個
120
15
8
単品
-
40
1個
135
15
10
単品
-
45
1個
150
15
12
単品
-
65
1個
175
15
13
単品
-
90
1個
175
15
14
単品
-
90
1個
195
15
16
単品
-
140
1個
195
15
17
単品
-
140
1個
215
15
18
単品
-
180
1個
215
15
19
単品
-
180
1個
245
15
21
単品
-
280
1個
245
15
22
単品
-
280
1個
265
15
23
単品
-
320
1個
265
15
24
単品
-
320
1個
265
15
25
単品
-
320
1個
290
15
26
単品
-
430
1個
290
15
27
単品
-
430
1個
320
15
30
単品
-
530
1個
340
15
32
単品
-
780
1個
360
15
34
単品
-
960
1個
360
15
36
単品
-
960
1個
430
15
38
単品
-
1300
1個
430
15
41
単品
-
1300
1個
480
15
46
単品
-
1760
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,590
( 27,049 )
1日目
2,110
( 2,321 )
1日目
2,690
( 2,959 )
1日目
3,250
( 3,575 )
2日目
3,800
( 4,180 )
1日目
3,920
( 4,312 )
2日目
4,130
( 4,543 )
1日目
4,630
( 5,093 )
1日目
4,760
( 5,236 )
1日目
4,920
( 5,412 )
2日目
5,010
( 5,511 )
2日目
5,950
( 6,545 )
1日目
6,200
( 6,820 )
1日目
6,760
( 7,436 )
1日目
7,200
( 7,920 )
1日目
8,150
( 8,965 )
1日目
8,970
( 9,867 )
1日目
9,831
( 10,814 )
1日目
11,911
( 13,102 )
1日目
13,137
( 14,451 )
1日目
15,317
( 16,849 )
1日目
18,162
( 19,978 )
1日目
19,488
( 21,437 )
3日目
21,802
( 23,982 )
1日目
25,482
( 28,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614BS,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:7本組/8-19mm 片目片口スパナ
型式:EA614BS-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-12,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-13,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-14,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-16,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:16mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-17,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:17mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-18,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:18mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-19,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-21,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:21mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-22,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:22mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-23,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:23mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-24,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-25,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:25mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-26,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:26mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-27,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:27mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-30,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:30mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-32,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:32mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-34,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:34mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-36,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:36mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-38,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:38mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-41,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:41mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-46,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:46mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:6mm  片目片口スパナ(ステンレス製)
型式:EA614BS-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:8mm  片目片口スパナ(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]片目片口スパナEA614BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[ステンレス製]片目片口スパナEA614BS
[ステンレス製]両口スパナEA615BS
両口スパナ(ステンレス製) EA615BSシリーズ
[ステンレス製]両口メガネレンチEA616BS
片目片口スパナセットEA614A
片目片口スパナセット(軽量)EA614AA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,110-14,08910,491 -1,450 -6,9804,280 -
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目〜1日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーション両口スパナ両口スパナ両口めがねコンビネーションコンビネーション
材質ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)ステンレス(SUS420)クロムバナジウム鋼(クロムメッキ)クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト