17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3本組ラチェットメガネレンチセットEA602CC

通常単価(税別)
13,875
税込単価
15,263
通常出荷日:1日目

型式:EA602CC,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    板ラチェットレンチ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • ギア数
    18
  • サイズ(mm)
    10×12・12×14・14×17
  • 重量(g)
    640
  • 全長(mm)
    150~195
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    RM03
  • 送り角(°)
    20

型番:

EA602CC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA602CCの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
板ラチェットレンチ
単品・セット区分
セット品
ギア数
18
サイズ(mm)
10×12・12×14・14×17
重量(g)
640
全長(mm)
150~195
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
RM03
送り角(°)
20

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA602CC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,875
( 15,263 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA602CC,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3本組 ラチェットめがねレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本組ラチェットメガネレンチセットEA602CCの型番EA602CCのページです。 型番EA602CCに関する仕様情報を記載しております。
3本組ラチェットメガネレンチセットEA602CCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本組ラチェットメガネレンチセットEA602CC
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1
3本組/8-12mmコンビネーションギアレンチセットEA614HB
3本組フレアナットレンチ(15°)EA614HC-20
8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,87536,93417,9594,8907,17124,530
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ラチェット機構
種類板ラチェットレンチコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口スパナコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
ギア数1872山72---
サイズ(mm)10×12・12×14・14×178・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)8・10・12・13・14・17(6本組)8・10・12(3本組)10×11・12×14・17×195/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト