ツール用品技術窓口

8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,628
税込単価
45,791

型式:EA614WA-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパク...

詳細情報を確認する
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・17・18・19
  • 材質
    クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
  • 全長(mm)
    144~246
  • セット内容
    8本組
  • メーカー
    Wera
  • メーカー型番
    ESCOオリジナルセット品
  • 高さ
    ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
  • シリーズ
    Joker(ジョーカー)

型番:

EA614WA-200
解除
    数量:

    EA614WA-200の仕様・寸法情報

    ラチェット機構
    種類
    コンビネーション
    単品・セット区分
    セット品
    サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・17・18・19
    材質
    クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
    全長(mm)
    144~246
    セット内容
    8本組
    メーカー
    Wera
    メーカー型番
    ESCOオリジナルセット品
    高さ
    ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
    シリーズ
    Joker(ジョーカー)
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA614WA-200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,628
    ( 45,791 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA614WA-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:8本組/8-19m コンビネーションレンチ(ラチェット式)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200の型番EA614WA-200のページです。 型番EA614WA-200に関する仕様情報を記載しております。
    8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200
    8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110
    8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100
    7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1
    10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2
    ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格41,62825,71524,53015,74223,79517,959
    通常出荷日2日目1日目1日目2日目2日目1日目
    ラチェット機構
    種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
    単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
    サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・18・198・10・12・13・14・17・18・195/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"8・10・12・13・14・17・198・10・12・13・14・15・16・17・18・198・10・12・13・14・17(6本組)
    材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)構造用鋼構造用鋼工具鋼

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました