17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[チタン合金製]片口スパナEA613ND

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[チタン合金製]片口スパナEA613ND

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA613ND-6

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA613ND-10,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:10mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-12,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:12mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-14,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:14mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-17,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:17mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-19,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:19mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-22,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:22mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-24,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:24mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-27,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:27mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-30,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:30mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-32,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:32mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-36,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:36mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-6,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 6mm 片口スパナ(チタン合金製)
型式:EA613ND-8,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 8mm 片口スパナ(チタン合金製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
片口スパナ
全長(mm)
75
二面幅寸法(mm)
6
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
重量(g)
11
材質
チタン合金

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト