17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

7本組/8-19mm両口クイックスパナEA615GD-2

通常単価(税別)
16,381
税込単価
18,019
通常出荷日:1日目

型式:EA615GD-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口スパナ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8×10・10×12・10×13・11×13・12×14・16×18・17×19(7本組)
  • 重量(kg)
    0.57
  • 全長(mm)
    128~210
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    DSQ700P

型番:

EA615GD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA615GD-2の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口スパナ
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8×10・10×12・10×13・11×13・12×14・16×18・17×19(7本組)
重量(kg)
0.57
全長(mm)
128~210
メーカー
TONE
メーカー型番
DSQ700P

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA615GD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,381
( 18,019 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA615GD-2,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:7本組/8-19mm 両口クイックスパナ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7本組/8-19mm両口クイックスパナEA615GD-2の型番EA615GD-2のページです。 型番EA615GD-2に関する仕様情報を記載しております。
7本組/8-19mm両口クイックスパナEA615GD-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7本組/8-19mm両口クイックスパナEA615GD-2
12本組/8-19mm両口スパナセット(薄型)EA615GC
7本組/8-19mmコンビネーショギアレンチセットEA614HB-1
7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1
10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2
8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,38110,92514,81515,74223,79525,715
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
ラチェット機構
種類両口スパナ両口スパナコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
サイズ(mm)8×10・10×12・10×13・11×13・12×14・16×18・17×19(7本組)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19(12本組)8・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・198・10・12・13・14・15・16・17・18・198・10・12・13・14・17・18・19
重量(kg)0.57-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト