ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"DR/90mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-10

通常単価(税別)
4,490
税込単価
4,939
通常出荷日:1日目

型式:EA618HA-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA618HA-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618HA-10の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
90
単品・セット区分
単品 ハンドル
ギア数
72歯
重量
78g
メーカー
TONE
メーカー型番
RH2FHS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618HA-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,490
( 4,939 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618HA-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR/ 90mm ラチェットハンドル(首振)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DR/90mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-10の型番EA618HA-10のページです。 型番EA618HA-10に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DR/90mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DR/90mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-10
1/4"DR/150mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-9
首振ラチェットハンドル
3/8"DRx90mmラチェットハンドルEA618JA-14
3/8"DRx327mmラチェットハンドル(首振)EA618JA-24
(3/8"DR)[首振型]ラチェットメガネソケットセットEA618JN
メーカーエスコエスコTONEエスコエスコエスコ
通常価格4,4905,6007,7094,1706,84012,483 -
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3512.79.539.539.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/23/83/83/8
全長(L寸法)(mm)901503309032742.7~66.8
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト