17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[オフセット型]片口メガネレンチEA613ND

通常単価(税別)
2,17020,342
税込単価
2,38722,376
通常出荷日:1日目~3日目

型式:EA613ND-124,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    片口めがね
  • オフセット角度 (°)
    75
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • 材質
    クロム合金(40cr)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

重量(g)

先端厚(mm)

最小発注数量
180
24
450
17
1個
190
27
500
17
1個
200
30
550
18
1個
235
32
750
18
1個
245
36
850
20
1個
265
41
1000
22
1個
280
46
1400
23
1個
290
50
1600
25.5
1個
300
55
1750
28
1個
345
60
2800
30.5
1個
355
65
3200
33
1個
365
70
3700
35.5
1個
375
75
4100
38
1個
385
80
4900
40.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,170
( 2,387 )
1日目
2,380
( 2,618 )
1日目
2,810
( 3,091 )
1日目
3,950
( 4,345 )
1日目
4,550
( 5,005 )
1日目
5,480
( 6,028 )
1日目
7,400
( 8,140 )
1日目
8,240
( 9,064 )
1日目
9,251
( 10,176 )
1日目
12,291
( 13,520 )
1日目
13,807
( 15,188 )
3日目
15,512
( 17,063 )
2日目
16,832
( 18,515 )
2日目
20,342
( 22,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA613ND-124,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:24mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-127,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:27mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-130,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:30mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-132,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:32mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-136,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:36mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-141,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:41mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-146,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:46mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-150,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:50mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-155,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:55mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-160,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:60mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-165,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:65mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-170,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:70mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-175,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:75mm 片口めがねレンチ
型式:EA613ND-180,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:80mm 片口めがねレンチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[オフセット型]片口メガネレンチEA613NDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[オフセット型]片口メガネレンチEA613ND
両口メガネレンチ TM-16X18
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
両口メガネレンチ セット
両口メガネレンチ(45°型長形)
ASH 両口メガネレンチ
メーカーエスコトップ工業トップ工業トップ工業トップ工業旭金属工業
通常価格2,170-3,057965 -10,4501,867 -1,973 -
通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目〜
ラチェット機構
種類片口めがね両口めがねコンビネーション両口めがね両口めがね両口めがね
オフセット角度(°)754515454545
単品・セット区分単品単品単品セット品単品単品
首振り(フレックス)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト