ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

3/8"DR/193mmラチェットハンドルEA617YR-12

通常単価(税別)
18,736
税込単価
20,610
通常出荷日:2日目

型式:EA617YR-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA617YR-12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617YR-12の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
193
単品・セット区分
単品 ハンドル
ギア数
80歯
重量(g)
275
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
435SG-QRN
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA617YR-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,736
( 20,610 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617YR-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/193mm ラチェットハンドル

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DR/193mmラチェットハンドルEA617YR-12の型番EA617YR-12のページです。 型番EA617YR-12に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DR/193mmラチェットハンドルEA617YR-12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DR/193mmラチェットハンドルEA617YR-12
3/8"DRソケットセットEA617AK-2
3/8"DRディープソケットセットEA617AK-300
3/8"DR/254mmラチェットハンドルEA618WE-3
3/8"DRソケットセット(ZYKLOP)EA617AK-1
3/8"DR/8~19mm(7個組)ボルトリムーバーソケットセットEA617DJ-300
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,73611,60014,94616,93512,6704,410
通常出荷日2日目1日目1日目3日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.539.539.539.539.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/83/8
全長(L寸法)(mm)19329 / 306425429~3028~30
単品・セット区分単品 ハンドルセット品セット品単品 ハンドルセット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト