17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片目片口スパナセット(軽量)EA614AA

通常単価(税別)
4,2806,300
税込単価
4,7086,930
通常出荷日:1日目

型式:EA614AA-27,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • 材質
    クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)
  • メーカー
    旭金属工業(ASAHI)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み(mm)

重量(g)

メーカー型番

最小発注数量
340
27
10.5×16
380
LCW0027
1個
370
30
11×18
450
LCW0030
1個
400
32
11.5×18.5
600
LCW0032
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,280
( 4,708 )
1日目
5,450
( 5,995 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614AA-27,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:27mm 片目片口スパナ(軽量)
型式:EA614AA-30,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:30mm 片目片口スパナ(軽量)
型式:EA614AA-32,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:32mm 片目片口スパナ(軽量)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片目片口スパナセット(軽量)EA614AAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片目片口スパナセット(軽量)EA614AA
片目片口スパナセット EA684AA-3
両口めがねレンチセット EA686AA-3
片目片口スパナ(インチ)
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
片目片口スパナ(ロングサイズ)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,280-9,49310,2023,020 -14,0173,270 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分単品セット品セット品単品セット品単品
首振り(フレックス)
材質クロムバナジウム鋼(ニッケルクロムメッキ)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロム合金鋼クロムバナジウム鋼工具鋼/スチール

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト