17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

19本組 片目片口スパナセット(インチ)
エスコ
新型スパナセット(ホルダ付)
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE

片目片口スパナセット(磨き仕上)EA614BC-5

通常単価(税別)
55,307
税込単価
60,838
通常出荷日:1日目

型式:EA614BC-5,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22(15本組)
  • 材質
    工具鋼
  • 全長(mm)
    132~298

型番:

EA614BC-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614BC-5の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22(15本組)
材質
工具鋼
全長(mm)
132~298

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614BC-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,307
( 60,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614BC-5,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:15本組/ 7-22mm 片目片口スパナ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片目片口スパナセット(磨き仕上)EA614BC-5の型番EA614BC-5のページです。 型番EA614BC-5に関する仕様情報を記載しております。
片目片口スパナセット(磨き仕上)EA614BC-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片目片口スパナセット(磨き仕上)EA614BC-5
両口スパナ EA615BC-46
8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100
7本組ラチェット片目片口スパナセットEA684RB-2
7本組ラチェット片目片口スパナ(首振型)EA684RC-2
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格55,30710,40024,5309,64711,38636,934
通常出荷日1日目2日目1日目1日目2日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーション両口スパナコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品単品セット品セット品セット品セット品
サイズ(mm)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22(15本組)D1:72、D2:785/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"8・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・19(7本組)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)
材質工具鋼工具鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼炭素工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト