17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

新型スパナ
TONE
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 3S
TONE

ベアリングナット用レンチEA613NY-80

通常単価(税別)
28,040
税込単価
30,844
通常出荷日:1日目

型式:EA613NY-80,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    専用工具
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角
    3/4"
  • 破断強度
    2200Nm
  • ナットサイズ
    M80(4つ溝)

型番:

EA613NY-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA613NY-80の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
専用工具
単品・セット区分
単品
差込角
3/4"
破断強度
2200Nm
ナットサイズ
M80(4つ溝)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA613NY-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,040
( 30,844 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA613NY-80,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 80mm ベアリングナット用レンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングナット用レンチEA613NY-80の型番EA613NY-80のページです。 型番EA613NY-80に関する仕様情報を記載しております。
ベアリングナット用レンチEA613NY-80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングナット用レンチEA613NY-80
1/2"DR/7個組クロウフットレンチセット(ロング)EA618VK
3/8"DR/13個組クロウフットレンチEA618BU-100
クローフートレンチ エスコ
水栓用スパナ(ナット締付用)EA546ZB
打撃メガネレンチEA613GK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格28,04031,07525,3371,850 -3,030 -841 -
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目〜
ラチェット機構
種類専用工具クロウフットクロウフットクロウフット専用工具片口めがね
単品・セット区分単品セット品セット品単品単品単品
差込角3/4"1/2"(12.7mm)3/8"3/8"--
破断強度2200Nm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト