ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DR/628mmラチェットハンドル(スイベル式)EA618KA-15

通常単価(税別)
8,707
税込単価
9,578
通常出荷日:1日目

型式:EA618KA-15,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA618KA-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618KA-15の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
628
単品・セット区分
単品 ハンドル
サイズ(mm)
D:32、H:34、T:15.5
ギア数
72歯
送り角
メーカー
TONE
メーカー型番
RH4FHX

型番リスト

表示件数
型番
EA618KA-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,707
( 9,578 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618KA-15,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/628mm ラチェットハンドル(スイベル式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DR/628mmラチェットハンドル(スイベル式)EA618KA-15の型番EA618KA-15のページです。 型番EA618KA-15に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DR/628mmラチェットハンドル(スイベル式)EA618KA-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DR/628mmラチェットハンドル(スイベル式)EA618KA-15
1/2"DR/305mmスイベル式ラチェットハンドルEA617DR-16
1/2"DR/420-560mmラチェットハンドル(伸縮式)EA618KA-16
1/2"DR/110mmショートラチェットハンドルEA618KA-21
1/2"DR/265.5mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617ZR-15
1"DR/720mmラチェットハンドルEA618SM-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,7077,0706,9904,75019,94925,643
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.712.725.4
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/21/21
全長(L寸法)(mm)628305420~560110265.5720
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト