17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチセット EA614WGシリーズ

通常単価(税別)
13,94640,060
税込単価
15,34144,066
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます・スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • オフセット角度 (°)
    15 / 7.5
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 首振り(フレックス)
  • 材質
    クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
  • メーカー
    Wera
  • 商品名
    6003Joker
  • シリーズ
    Joker(ジョーカー)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

メーカー型番

<セット内容>

最小発注数量
115~230
8 ~ 19
020230
5本組
1個
115~230
8 ~ 19
020231
11本組
1個
105~230
5.5 ~ 19
020302
15本組
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,946
( 15,341 )
2日目
30,145
( 33,160 )
1日目
40,060
( 44,066 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます
・スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチセット EA614WGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチセット EA614WGシリーズ
8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100
8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110
8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,946-24,53025,71541,62836,93417,959
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目1日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
オフセット角度(°)15 / 7.5-----
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
首振り(フレックス)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト