ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DRx75mmスタビーラチェットハンドルEA618JA-23

通常単価(税別)
4,540
税込単価
4,994
通常出荷日:1日目

型式:EA618JA-23,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認

型番:

EA618JA-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618JA-23の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
75
単品・セット区分
単品 ハンドル
サイズ(mm)
D:26.0、H:29.0、T:13.0
ギア数
72歯
送り角
重量(g)
135
メーカー
TONE
メーカー型番
RH3HSS3
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618JA-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,540
( 4,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618JA-23,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DRx 75mm スタビーラチェットハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8"DRx75mmスタビーラチェットハンドルEA618JA-23の型番EA618JA-23のページです。 型番EA618JA-23に関する仕様情報を記載しております。
3/8"DRx75mmスタビーラチェットハンドルEA618JA-23のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"DRx75mmスタビーラチェットハンドルEA618JA-23
3/8"DRx110mmラチェットハンドルEA618JA-22
3/8"DRx90mmラチェットハンドルEA618JA-14
3/8"DRx327mmラチェットハンドル(首振)EA618JA-24
3/8"DRx215mmスピンナーハンドルEA618WK-11
インパクト用ソケットアダプター NA23
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコTONE
通常価格4,5403,9204,1706,8408,8002,130
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.539.539.539.536.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/83/81/4
全長(L寸法)(mm)751109032721522
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 アダプター

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト