ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DR/110mmショートラチェットハンドルEA618KA-21

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,750
税込単価
5,225

型式:EA618KA-21,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
  • 全長(L寸法) (mm)
    110
  • 単品・セット区分
    単品 ハンドル
  • サイズ(mm)
    W:26.5、H:32、T:15.5
  • ギア数
    72歯
  • 仕様
    ストレート
  • 送り角
  • 重量(g)
    160
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    RH4CHQS

型番:

EA618KA-21
解除
    数量:

    EA618KA-21の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
    全長(L寸法)(mm)
    110
    単品・セット区分
    単品 ハンドル
    サイズ(mm)
    W:26.5、H:32、T:15.5
    ギア数
    72歯
    仕様
    ストレート
    送り角
    重量(g)
    160
    メーカー
    TONE
    メーカー型番
    RH4CHQS

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA618KA-21
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,750
    ( 5,225 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA618KA-21,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/110mm ショートラチェットハンドル

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/2"DR/110mmショートラチェットハンドルEA618KA-21の型番EA618KA-21のページです。 型番EA618KA-21に関する仕様情報を記載しております。
    1/2"DR/110mmショートラチェットハンドルEA618KA-21のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/2"DR/110mmショートラチェットハンドルEA618KA-21
    1/2"DR/420-560mmラチェットハンドル(伸縮式)EA618KA-16
    1/2"DR/628mmラチェットハンドル(スイベル式)EA618KA-15
    1/2"DRディープソケットセットEA618KG-1
    3/8"DRx110mmラチェットハンドルEA618JA-22
    1/2"DRソケットレンチセットEA618R-8
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,7506,9908,70716,3813,92028,430
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.79.5312.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/23/81/2
    全長(L寸法)(mm)110420~5606288311029 / 34 / 36 / 35.5 / 31.5 / 30.5 / 34.5 / 28.5
    単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ハンドルセット品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました