17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • メーカー型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

[首振型]ラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-41~EA617XR-43

通常単価(税別)
24,24628,151
税込単価
26,67130,966
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA617XR-41,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

重量(g)

メーカー型番

最小発注数量
6.35
1/4
170
170
416QR
1個
9.53
3/8
300
350
452QR
1個
12.7
1/2
416
980
517QR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,246
( 26,671 )
1日目
25,631
( 28,194 )
1日目
28,151
( 30,966 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617XR-41,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR/170mm ラチェットハンドル(首振型)
型式:EA617XR-42,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/300mm ラチェットハンドル(首振型)
型式:EA617XR-43,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/416mm ラチェットハンドル(首振型)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振型]ラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-41~EA617XR-43のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[首振型]ラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-41~EA617XR-43
1/2"DR/265.5mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617ZR-15
(1/4"DR)ミニラチェットハンドル(早回し付)EA617AG-101
1/4"DR/117mmラチェットハンドル(クイックリリース)EA617XR-17A
1/4"Hex/117mm凹ラチェットハンドルEA617XR-20A
3/8"DRx327mmラチェットハンドル(首振)EA618JA-24
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格24,246-19,9499,64016,72618,5626,840
通常出荷日1日目〜1日目2日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
材質クロム合金鋼、クロムメッキクロム合金鋼スチール---
ギア数80歯80歯60歯80歯80歯72歯
送り角4.5°4.5°17°4.5°

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト