17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

コンビネーションスパナセット CS100
TONE
スパナセット DS300
TONE
コンビネーションスパナセット CS600P
TONE

38mmBuddNutレンチEA519EC-9

通常単価(税別)
29,575
税込単価
32,533
通常出荷日:3日目

型式:EA519EC-9,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:38mm ...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    専用工具
  • 全長 (mm)
    180
  • 二面幅寸法 (mm)
    38
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • 重量
    2kg

型番:

EA519EC-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA519EC-9の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
専用工具
全長(mm)
180
二面幅寸法(mm)
38
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
重量
2kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA519EC-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,575
( 32,533 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA519EC-9,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:38mm Budd Nutレンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

38mmBuddNutレンチEA519EC-9の型番EA519EC-9のページです。 型番EA519EC-9に関する仕様情報を記載しております。
38mmBuddNutレンチEA519EC-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
38mmBuddNutレンチEA519EC-9
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
両口めがねレンチセット EA686AA-3
片目片口スパナセット EA684AA-3
両口スパナ EA615BC-46
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
メーカーエスコシグネットエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,5756,67010,2029,49310,40014,017
通常出荷日3日目在庫品1日目2日目2日目2日目2日目
ラチェット機構
種類専用工具コンビネーション両口めがねコンビネーション両口スパナコンビネーション
全長(mm)180225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166165~420200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209334225 / 245 / 200 / 140 / 190 / 150 / 160 / 170 / 165 / 235 / 205 / 175
二面幅寸法(mm)3810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 917×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×1110 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 835×3810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 8 / 9
単品・セット区分単品セット品セット品セット品単品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト