17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

    ~mm
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ラチェットハンドル(軽量)EA618TM-3,EA618TM-4

通常単価(税別)
5,5206,860
税込単価
6,0727,546
通常出荷日:1日目

型式:EA618TM-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)

差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

重量(g)

メーカー型番

最小発注数量
9.5
3/8
180
180
LVR3180
1個
12.7
1/2
250
400
LVR4252
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,520
( 6,072 )
1日目
6,860
( 7,546 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618TM-3,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DRx180mm ラチェットハンドル(軽量)
型式:EA618TM-4,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DRx250mm ラチェットハンドル(軽量)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル(軽量)EA618TM-3,EA618TM-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル(軽量)EA618TM-3,EA618TM-4
[首振り/伸縮型]ラチェットハンドルEA618TM-13,EA618TM-14
3/4"DR/1000mmラチェットハンドルEA618SF-3
3/4"DR/500mmラチェットハンドルEA618SF-2A
1"DRx1400mmラチェットハンドルEA618SM-6
3/8"DR/200mmラチェットハンドル(ステンレス製)EA618SA-91
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,520-9,507 -29,20018,23243,3208,720
通常出荷日1日目1日目2日目6日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
材質ニッケルクロムメッキSCM440(ヘッド)/S45C(ハンドル)---ステンレス(SUS420)
ギア数72歯72歯(5°送り)40歯60歯40歯40歯
送り角度--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト