ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/4"DR/150mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-9

通常単価(税別)
5,600
税込単価
6,160
通常出荷日:1日目

型式:EA618HA-9,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618HA-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618HA-9の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
150
単品・セット区分
単品 ハンドル
ギア数
72歯×2(144歯相当)
重量(g)
142
メーカー
TONE
メーカー型番
RH2VHS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618HA-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,600
( 6,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618HA-9,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4”DR/150mm ラチェットハンドル(首振)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4"DR/150mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-9の型番EA618HA-9のページです。 型番EA618HA-9に関する仕様情報を記載しております。
1/4"DR/150mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4"DR/150mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-9
1/4"DR/90mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-10
首振ラチェットハンドル
3/8"DRx327mmラチェットハンドル(首振)EA618JA-24
(3/8"DR)[首振型]ラチェットメガネソケットセットEA618JN
ラチェットハンドル首振リ式
メーカーエスコエスコTONEエスコエスコKOKEN 山下工業研究所
通常価格5,6004,4907,7096,84012,483 -6,220
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用ジョイント類手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.3512.79.539.56.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/41/23/83/81/4
全長(L寸法)(mm)1509033032742.7~66.8116
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品単品 ハンドル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト