17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH

通常単価(税別)
36,934
税込単価
40,627
通常出荷日:1日目

型式:EA614DH,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 送り角
  • ギア数
    72山
  • サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)
  • 材質
    炭素工具鋼
  • 全長(mm)
    149~345

型番:

EA614DH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614DHの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
送り角
ギア数
72山
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
149~345

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614DH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,934
( 40,627 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614DH,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10本組/8-24mm コンビネーションギアレンチ(首振型)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DHの型番EA614DHのページです。 型番EA614DHに関する仕様情報を記載しております。
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
[首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19
[首振型]ラチェットメガネレンチ(単品)EA602CF
コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP
ショートコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BM
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,9345,480 -5,000 -2,950 -2,790 -17,959
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーション両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品単品単品単品単品セット品
送り角-----
ギア数72山7272727272

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト