17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレーキパイプメガネレンチセットEA616KB

通常単価(税別)
5,810
税込単価
6,391
通常出荷日:1日目

型式:EA616KB,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 ブレー...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口スパナ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    10×10、12×12
  • 材質
    工具鋼
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    MZ112
  • 名称
    2本セット

型番:

EA616KB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA616KBの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口スパナ
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
10×10、12×12
材質
工具鋼
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
MZ112
名称
2本セット

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA616KB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,810
( 6,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA616KB,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:2本組 ブレーキパイプめがねレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキパイプメガネレンチセットEA616KBの型番EA616KBのページです。 型番EA616KBに関する仕様情報を記載しております。
ブレーキパイプメガネレンチセットEA616KBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキパイプメガネレンチセットEA616KB
Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1
ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51
両口スパナ EA615BC-46
[ステンレス製]両口スパナEA615BS
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,8106,8309,68010,40014,08936,934
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目1日目
ラチェット機構
種類両口スパナ両口めがね両口めがね両口スパナ両口スパナコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品単品セット品セット品
サイズ(mm)10×10、12×128×8・10×10・12×12・14×14(4本組)E6×E7・E8×E10・E12×E14D1:72、D2:785.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)8・10・12・13・14・17・19・21・22・24(10本組)
材質工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼ステンレス(SUS420)炭素工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト