17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1.5-6mm/7本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチEA573LM-70

通常単価(税別)
11,489
税込単価
12,638
通常出荷日:1日目

型式:EA573LM-70,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA573LM-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA573LM-70の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
1.5 ~ 6
全長(L寸法)(mm)
89~179
単品・セット区分
セット品
重量
193g
メーカー
PBSWISSTOOLS
型番
PB3212.LH-6CN

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA573LM-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,489
( 12,638 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA573LM-70,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:1.5- 6mm/7本組Ball-Hexローレット付キーレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.5-6mm/7本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチEA573LM-70の型番EA573LM-70のページです。 型番EA573LM-70に関する仕様情報を記載しております。
1.5-6mm/7本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチEA573LM-70のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1.5-6mm/7本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチEA573LM-70
1.5-10mm/9本組[Ball-Hex]ローレット付キーレンチEA573LM-90
1.5-10mm/9本組[Hex-Plus]キーレンチEA573WM-200
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CJ
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CK
1.5-10mm/9本組[BallHex-Plus]キーレンチEA573WH-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,48913,5507,43013,54914,5407,430
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5
全長(L寸法)(mm)89~17989~22190~21980・90・110・125・150・165・185・200・22080・90・110・125・150・165・185・200・22050~125
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト