17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ステンレス製]フックレンチEA613XE

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[ステンレス製]フックレンチEA613XE

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA613XE-51

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA613XE-51,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 30- 32mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-52,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 34- 36mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-53,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 40- 42mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-54,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 45- 50mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-55,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 52- 55mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-56,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 58- 62mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-57,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 68- 75mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-58,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 80- 90mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-59,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名: 95-100mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-60,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:110-115mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-61,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:120-130mm フックレンチ(ステンレス製)
型式:EA613XE-62,エスコ大分類:チタン工具,ステンレス工具,商品名:135-145mm フックレンチ(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
フックスパナ
全長(mm)
136
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
材質
ステンレス(SUS420)
ナット外径(mm)
30~32
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト