ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

1/2"DR/305mmスイベル式ラチェットハンドルEA617DR-16

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,070
税込単価
7,777

型式:EA617DR-16,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
  • 全長(L寸法) (mm)
    305
  • 単品・セット区分
    単品 ハンドル
  • ギア数
    100歯
  • 送り角
    3.6°
  • 重量(g)
    640
  • ヘッド厚み
    17mm
  • ヘッド径
    39mm
  • メーカー
    SIGNET(シグネット)
  • メーカー型番
    13572

型番:

EA617DR-16
解除
    数量:

    EA617DR-16の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    12.7
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    1/2
    全長(L寸法)(mm)
    305
    単品・セット区分
    単品 ハンドル
    ギア数
    100歯
    送り角
    3.6°
    重量(g)
    640
    ヘッド厚み
    17mm
    ヘッド径
    39mm
    メーカー
    SIGNET(シグネット)
    メーカー型番
    13572

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA617DR-16
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,070
    ( 7,777 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA617DR-16,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DR/305mm スベイル式ラチェットハンドル

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    1/2"DR/305mmスイベル式ラチェットハンドルEA617DR-16の型番EA617DR-16のページです。 型番EA617DR-16に関する仕様情報を記載しております。
    1/2"DR/305mmスイベル式ラチェットハンドルEA617DR-16のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    1/2"DR/305mmスイベル式ラチェットハンドルEA617DR-16
    1/2"DR/628mmラチェットハンドル(スイベル式)EA618KA-15
    1/2"DR/420-560mmラチェットハンドル(伸縮式)EA618KA-16
    (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
    (1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
    (1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格7,0708,7076,9907,4005,71011,493
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.76.356.356.35
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/41/41/4
    全長(L寸法)(mm)305628420~560232350
    単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品セット品セット品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました