ツール用品技術窓口

ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1

通常単価(税別)
17,959
税込単価
19,755
通常出荷日:1日目

型式:EA614BM-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • ギア数
    72
  • 厚み(mm)
    サイズ8mm:3.8×6.4、サイズ10mm:4.8×7.3、サイズ12mm:5.5×8.2、サイズ13mm:5.8×8.6、サイズ14mm:6.2×9.0、サイズ17mm:7.0×10.3
  • サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・17(6本組)
  • 材質
    工具鋼
  • 全長(mm)
    サイズ8mm:90、サイズ10mm:95、サイズ12mm:106、サイズ13mm:108、サイズ14mm:115、サイズ17mm:127
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    ESCOオリジナルセット品
  • 工具袋サイズ
    290×100(H)mm
  • 工具袋材質
    合皮

型番:

EA614BM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614BM-1の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
ギア数
72
厚み(mm)
サイズ8mm:3.8×6.4、サイズ10mm:4.8×7.3、サイズ12mm:5.5×8.2、サイズ13mm:5.8×8.6、サイズ14mm:6.2×9.0、サイズ17mm:7.0×10.3
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・17(6本組)
材質
工具鋼
全長(mm)
サイズ8mm:90、サイズ10mm:95、サイズ12mm:106、サイズ13mm:108、サイズ14mm:115、サイズ17mm:127
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
工具袋サイズ
290×100(H)mm
工具袋材質
合皮

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614BM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,959
( 19,755 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614BM-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:6本組/8-17mm ショートコンビネーションレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1の型番EA614BM-1のページです。 型番EA614BM-1に関する仕様情報を記載しております。
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1
ショートコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BM
コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP
[首振型]超ロングラチェットメガネレンチ(72ギア)EA614LY-10~EA614LY-19
[首振型]コンビネーションギアレンチセットEA614DH
片目片口スパナセット EA684AA-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格17,9592,790 -2,950 -5,480 -36,9349,493
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目2日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品単品単品単品セット品セット品
ギア数7272727272山-
厚み(mm)サイズ8mm:3.8×6.4、サイズ10mm:4.8×7.3、サイズ12mm:5.5×8.2、サイズ13mm:5.8×8.6、サイズ14mm:6.2×9.0、サイズ17mm:7.0×10.3----4.2×5.2・4.9×6.2・5.3×7・5.8×8・6×8・6.5×9・6.5×9.5・7×10・7.5×10.5・8×11

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト