17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6本組[BaLLHexagon]T型レンチEA683AF-1

通常単価(税別)
3,330
税込単価
3,663
通常出荷日:2日目

【特長】・ボールポイント付・ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています・強度と使いやすさを重視した設...

詳細を確認

型番:

EA683AF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA683AF-1の仕様・寸法情報

種類
六角棒L形レンチ
先端タイプ
ボールポイント
二面幅寸法(mm)
2 ~ 6
全長(L寸法)(mm)
129~192
単品・セット区分
セット品
ハンドル長
61.5~88mm
メーカー
SATA
型番
ESCOオリジナルセット品
セット内容
T型六角レンチセット(6本組)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA683AF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイント付
・ハンドル側面にも同サイズの六角が付いています
・強度と使いやすさを重視した設計です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6本組[BaLLHexagon]T型レンチEA683AF-1の型番EA683AF-1のページです。 型番EA683AF-1に関する仕様情報を記載しております。
6本組[BaLLHexagon]T型レンチEA683AF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6本組[BaLLHexagon]T型レンチEA683AF-1
1.5-10mm9本組[BallHexagon]キーレンチEA683AK
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CK
1.5-10mm/9本組[BallHexagon]キーレンチEA573CJ
ロング六角棒レンチセット(ボールポイント付) EA683AL-1
ロング六角棒レンチ EA683AL-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,3303,95114,54013,5499,9039,334
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目2日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント標準タイプ
二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 610 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.510 / 12 / 14 / 17 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 1.5 / 5.510 / 12 / 14 / 17 / 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 1.5 / 5.5
全長(L寸法)(mm)129~19291.5~23480・90・110・125・150・165・185・200・22080・90・110・125・150・165・185・200・220108 / 144 / 177 / 91 / 166 / 155 / 132 / 263 / 174 / 221 / 84 / 121 / 247 / 78.5 / 101.5108 / 144 / 177 / 91 / 166 / 155 / 132 / 263 / 174 / 221 / 84 / 121 / 247 / 78.5 / 101.5
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト