17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1

通常単価(税別)
6,830
税込単価
7,513
通常出荷日:2日目

型式:EA616DG-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    両口めがね
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8×8・10×10・12×12・14×14(4本組)
  • 材質
    工具鋼
  • 厚み
    5×5・6×6・12×12・14×14
  • 全長(mm)
    175・195・220・240
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)
  • メーカー型番
    M274

型番:

EA616DG-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA616DG-1の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
両口めがね
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8×8・10×10・12×12・14×14(4本組)
材質
工具鋼
厚み
5×5・6×6・12×12・14×14
全長(mm)
175・195・220・240
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
M274
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA616DG-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,830
( 7,513 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA616DG-1,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:4本組 HEX両口めがねレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1の型番EA616DG-1のページです。 型番EA616DG-1に関する仕様情報を記載しております。
Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hex両口メガネレンチセットEA616DG-1
ロングTorx両口メガネレンチセットEA616DG-51
ブレーキパイプメガネレンチセットEA616KB
両口スパナ EA615BC-46
[ステンレス製]両口スパナEA615BS
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,8309,6805,81010,40014,08917,959
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
ラチェット機構
種類両口めがね両口めがね両口スパナ両口スパナ両口スパナコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品単品セット品セット品
サイズ(mm)8×8・10×10・12×12・14×14(4本組)E6×E7・E8×E10・E12×E1410×10、12×12D1:72、D2:785.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24(5本組)8・10・12・13・14・17(6本組)
材質工具鋼工具鋼工具鋼工具鋼ステンレス(SUS420)工具鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト