ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8"DRx90mmラチェットハンドルEA618JA-14

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,170
税込単価
4,587

型式:EA618JA-14,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクト...

詳細情報を確認する
  • 用途
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.53
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
  • 全長(L寸法) (mm)
    90
  • 単品・セット区分
    単品 ハンドル
  • ギア数
    72歯
  • 仕様
    ストレート
  • 重量
    70
  • メーカー
    TONE
  • メーカー型番
    RH3CHS

型番:

EA618JA-14
解除
    数量:

    EA618JA-14の仕様・寸法情報

    用途
    手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
    9.53
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
    3/8
    全長(L寸法)(mm)
    90
    単品・セット区分
    単品 ハンドル
    ギア数
    72歯
    仕様
    ストレート
    重量
    70
    メーカー
    TONE
    メーカー型番
    RH3CHS

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA618JA-14
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,170
    ( 4,587 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA618JA-14,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DRx 90mm ラチェットハンドル

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    3/8"DRx90mmラチェットハンドルEA618JA-14の型番EA618JA-14のページです。 型番EA618JA-14に関する仕様情報を記載しております。
    3/8"DRx90mmラチェットハンドルEA618JA-14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3/8"DRx90mmラチェットハンドルEA618JA-14
    3/8"DRx110mmラチェットハンドルEA618JA-22
    3/8"DRx327mmラチェットハンドル(首振)EA618JA-24
    3/8"DRx75mmスタビーラチェットハンドルEA618JA-23
    1/4"DR/90mmラチェットハンドル(首振)EA618HA-10
    1"DRx1400mmラチェットハンドルEA618SM-6
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格4,1703,9206,8404,5404,49043,320
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.539.539.539.536.3525.4
    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/83/81/41
    全長(L寸法)(mm)9011032775901400
    単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました