ツール用品技術窓口

確定しました

  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • サイズ(mm)

    ~mm
  • 外径(㎜)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[首振型]ロングT型BOXレンチEA618GF-110~EA618GF-117

通常単価(税別)
5,360
税込単価
5,896
通常出荷日:2日目

型式:EA618GF-110,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA618GF-113
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618GF-113の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角
全長(L寸法)(mm)
701.5
単品・セット区分
単品 ハンドル
サイズ(mm)
13
外径(㎜)
18.5
重量(g)
690
ハンドル長(mm)
180
メーカー
京都機械工具(KTC)
メーカー型番
THF2-13L

型番リスト

表示件数
型番
EA618GF-113

全長(L寸法)

(mm)

サイズ(mm)

外径(㎜)

重量(g)

メーカー型番

最小発注数量
701.5
13
18.5
690
THF2-13L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,360
( 5,896 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618GF-110,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10.0x700.0mm T型ユニバーサルBOXレンチ(マグネット付)
型式:EA618GF-112,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12.0x701.5mm T型ユニバーBOXレンチ(マグネット付)
型式:EA618GF-113,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:13.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付)
型式:EA618GF-114,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付)
型式:EA618GF-117,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17.0x701.5mm T型ユニバ-サルBOXレンチ(マグネット付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[首振型]ロングT型BOXレンチEA618GF-110~EA618GF-117の型番EA618GF-113のページです。 型番EA618GF-113に関する仕様情報を記載しております。
[首振型]ロングT型BOXレンチEA618GF-110~EA618GF-117のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[首振型]ロングT型BOXレンチEA618GF-110~EA618GF-117
[首振型]T型BOXレンチEA618GF-10~EA618GF-17
T型ユニバーサルBOXレンチ(ホールド型)EA618MR
(3/8"DR)[首振型]ラチェットメガネソケットセットEA618JN
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,3605,170 -3,020 -12,483 -9,62822,126
通常出荷日2日目1日目2日目〜1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類
ソケット形状6角6角6角12角/ジョイント類6角/ジョイント類6角/ジョイント類
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドルセット品セット品セット品
ハンドル長(mm)180-----
メーカー京都機械工具(KTC)京都機械工具(KTC)TONETONETONETONE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト