17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ショートコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BM

通常単価(税別)
2,7904,160
税込単価
3,0694,576
通常出荷日:1日目

型式:EA614BM-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • オフセット角度 (°)
    13
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • ギア数
    72
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み(mm)

重量(g)

メーカー型番

最小発注数量
90
8
3.8×6.4
30
MSR2SA-08
1個
95
10
4.8×7.3
40
MSR2SA-10
1個
106
12
5.5×8.2
50
MSR2SA-12
1個
108
13
5.8×8.6
60
MSR2SA-13
1個
115
14
6.2×9.0
70
MSR2SA-14
1個
127
17
7.0×10.3
110
MSR2SA-17
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,790
( 3,069 )
1日目
3,020
( 3,322 )
1日目
3,210
( 3,531 )
1日目
3,320
( 3,652 )
1日目
3,490
( 3,839 )
1日目
4,160
( 4,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614BM-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BM-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BM-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:13mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BM-14,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BM-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BM-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 8mm ショートラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BM
コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP
切替式ラチェットめがねレンチ
切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
メーカーエスコエスコTONETONEトラスコ中山エスコ
通常価格2,790-2,950 -2,200 -22,6711,380 -14,017
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目4日目2日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
オフセット角度(°)131313131515
単品・セット区分単品単品単品セット品単品セット品
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト