ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

1/2"DRx264mmフリーターンクロスレンチEA618CC-4

通常単価(税別)
9,924
税込単価
10,916
通常出荷日:6日目

型式:EA618CC-4,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商...

詳細を確認

型番:

EA618CC-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA618CC-4の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
単品 ハンドル
サイズ(mm)
264×350
重量(g)
915
メーカー
コーケン(Ko-ken)
メーカー型番
4711XZ
シリーズ
Z-EAL
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA618CC-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,924
( 10,916 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618CC-4,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/2”DRx264mm フリーターンクロスレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2"DRx264mmフリーターンクロスレンチEA618CC-4の型番EA618CC-4のページです。 型番EA618CC-4に関する仕様情報を記載しております。
1/2"DRx264mmフリーターンクロスレンチEA618CC-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2"DRx264mmフリーターンクロスレンチEA618CC-4
1"DRx1400mmラチェットハンドルEA618SM-6
1"DRx613mmL型ハンドルEA618SM-2A
3/4"DRx500mmスピンナーハンドルEA618SG-5A
1/2"DRx1000mmエクステンションバーEA618RC-1000
3/8"DRx110mmラチェットハンドルEA618JA-22
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,92443,32019,65516,47510,2903,920
通常出荷日6日目1日目2日目2日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.725.425.419.0512.79.53
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2113/41/23/8
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 エクステンションバー単品 ハンドル
サイズ(mm)264×350B:70.6、T:35.5、L:1400、Φ:31.8D:26、l:113D:28、A:10D1:17、D2:22W:26.5、H:27.8、T:15.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト