ツール用品技術窓口

確定しました

(1/4"DR)ミニラチェットハンドル(早回し付)EA617AG-101

通常単価(税別)
9,640
税込単価
10,604
通常出荷日:2日目

型式:EA617AG-101,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認

型番:

EA617AG-101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA617AG-101の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
87
単品・セット区分
単品 ハンドル
材質
スチール
ギア数
60歯
送り角
メーカー
Wera
メーカー型番
003793
シリーズ
Zyklop(サイクロップ)
商品名
8008Aサイクロップミニ3

型番リスト

表示件数
型番
EA617AG-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,640
( 10,604 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA617AG-101,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:1/4"DR x 87mm ラチェットハンドル(ロッキング機能)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(1/4"DR)ミニラチェットハンドル(早回し付)EA617AG-101の型番EA617AG-101のページです。 型番EA617AG-101に関する仕様情報を記載しております。
(1/4"DR)ミニラチェットハンドル(早回し付)EA617AG-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(1/4"DR)ミニラチェットハンドル(早回し付)EA617AG-101
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-1
3/8"DR/260mmT型ハンドル(早回し)EA618KE-9
(1/4"DR)ディープソケットセットEA617A-1
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
1/4"DR[Torx]ロングビットソケット(ホールド付/4個組)EA617AJ-804
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,6405,7103,19011,4937,4009,380
通常出荷日2日目1日目1日目3日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.356.359.536.356.356.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/43/81/41/41/4
全長(L寸法)(mm)87232605023100
単品・セット区分単品 ハンドルセット品単品 ハンドルセット品セット品セット品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト