17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TorxヘッドEA723VW-114~EA723VW-124

通常単価(税別)
7,9609,280
税込単価
8,75610,208
通常出荷日:3日目

型式:EA723VW-114,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • サイズ(幅×厚み)mm

  • 全長(mm)

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

サイズ(幅×厚み)mm

全長(mm)

型番

最小発注数量
T14
30×11
62
078714
1個
T18
30×11
62
078715
1個
T20
32×12
65
078716
1個
T24
32×12
65
078717
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,960
( 8,756 )
3日目
7,960
( 8,756 )
3日目
7,960
( 8,756 )
3日目
9,280
( 10,208 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA723VW-114,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:T14 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
型式:EA723VW-118,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:T18 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
型式:EA723VW-120,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)
型式:EA723VW-124,エスコ大分類:トルクレンチ,トルクドライバー,ワイヤーツイスター,商品名:T24 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TorxヘッドEA723VW-114~EA723VW-124のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TorxヘッドEA723VW-114~EA723VW-124
メガネヘッドEA723VW-13~EA723VW-41
TorxヘッドEA723VF-106~EA723VF-114
スパナヘッドEA723ST
スパナヘッドEA723VL
ラチェットヘッドEA723VE-11~EA723VE-13
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,960-7,300 -6,2007,080 -6,20014,652 -
通常出荷日3日目1日目〜3日目1日目〜1日目〜1日目〜
形状特殊ヘッドめがねヘッド特殊ヘッドスパナヘッドスパナヘッドラチェットヘッド
ヘッド差込角14×18mm14×18mm9×12mm14×18mm9×12mm9×12mm
メーカーWeraWeraWeraWeraWeraWera

トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト