17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

(3/8"DR)スイベル式ラチェットハンドルEA618PA

通常単価(税別)
3,4909,807
税込単価
3,83910,788
通常出荷日:1日目~6日目

型式:EA618PA-11,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

サイズ(mm)

ギア数

送り角度

重量

メーカー型番

最小発注数量
180
単品 ハンドル
B:32、T1:16.5、T2:27、L:180
72歯
260g
BRSW3
1個
300
単品 ハンドル
B:32、T1:16.5、T2:27、L:300
72歯
375g
BRSW3L
1個
-
単品 関連部品
-
-
-
34g
BRSW3-K
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,590
( 10,549 )
6日目
9,807
( 10,788 )
1日目
3,490
( 3,839 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA618PA-11,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/180mm スイベル式ラチェットハンドル
型式:EA618PA-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:3/8”DR/300mm スイベル式ラチェットハンドル
型式:EA618PA-120,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:EA618PA-11・-12用 リペアキット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(3/8"DR)スイベル式ラチェットハンドルEA618PAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(3/8"DR)スイベル式ラチェットハンドルEA618PA
1/2"DR/305mmスイベル式ラチェットハンドルEA617DR-16
1/2"DR/628mmラチェットハンドル(スイベル式)EA618KA-15
3/8"DRソケットレンチセットEA618J-3
3/4"DR/1000mmラチェットハンドルEA618SF-3
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,490-7,0708,70715,82229,20022,126
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目2日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用手作業用/手作業用ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.5312.712.79.5319.056.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/81/21/23/83/41/4
メーカー京都機械工具SIGNET(シグネット)TONETONE京都機械工具TONE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト