17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110

通常単価(税別)
25,715
税込単価
28,287
通常出荷日:1日目

型式:EA614WG-110,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ(mm)
    8・10・12・13・14・17・18・19
  • 材質
    クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
  • 全長(mm)
    115~230
  • セット内容
    8本組
  • メーカー
    Wera
  • メーカー型番
    ESCOオリジナルセット品
  • 高さ
    ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
  • シリーズ
    Joker(ジョーカー)

型番:

EA614WG-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA614WG-110の仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
コンビネーション
単品・セット区分
セット品
サイズ(mm)
8・10・12・13・14・17・18・19
材質
クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)
全長(mm)
115~230
セット内容
8本組
メーカー
Wera
メーカー型番
ESCOオリジナルセット品
高さ
ケース:195×295mm(ケース両端で高さが異なります。)
シリーズ
Joker(ジョーカー)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA614WG-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,715
( 28,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614WG-110,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:8本組/8-19mm コンビネーションレンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110の型番EA614WG-110のページです。 型番EA614WG-110に関する仕様情報を記載しております。
8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
8本組/8-19mmコンビネーションレンチEA614WG-110
8本組/5/16 -3/4 コンビネーションレンチセットEA614WG-100
8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200
7本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-1
10本組/8-19mmコンビネーションギアレンチ(首振型)EA614HP-2
3本組フレアナットレンチ(15°)EA614HC-20
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,71524,53041,62815,74223,7957,171
通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目1日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口スパナ
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
サイズ(mm)8・10・12・13・14・17・18・195/16"・3/8"・7/16"・1/2"・9/16"・5/8"・11/16"・3/4"8・10・12・13・14・17・18・198・10・12・13・14・17・198・10・12・13・14・15・16・17・18・1910×11・12×14・17×19
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)構造用鋼構造用鋼構造用鋼

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト