17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP

通常単価(税別)
2,9504,830
税込単価
3,2455,313
通常出荷日:1日目

型式:EA614BP-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    コンビネーション
  • オフセット角度 (°)
    13
  • 単品・セット区分
    単品
  • 首振り(フレックス)
  • ギア数
    72
  • メーカー
    京都機械工具(KTC)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み(mm)

重量(g)

ヘッド部外径(D1/D2)

メーカー型番

最小発注数量
140
8
4.6×6.5
40
D1:16.2mm、D2:16.4mm
MSR2A-08
1個
159
10
5.3×7.3
50
D1:20.5mm、D2:20mm
MSR2A-10
1個
172
12
6.0×8.2
80
D1:24.6mm、D2:22.6mm
MSR2A-12
1個
178
13
6.4×8.6
90
D1:26.7mm、D2:24.5mm
MSR2A-13
1個
191
14
6.8×9.0
110
D1:28.8mm、D2:27mm
MSR2A-14
1個
226
17
7.7×10.3
170
D1:35.1mm、D2:31.6mm
MSR2A-17
1個
248
19
8.6×11.2
220
D1:39.3mm、D2:33.7mm
MSR2A-19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,950
( 3,245 )
1日目
3,190
( 3,509 )
1日目
3,510
( 3,861 )
1日目
3,690
( 4,059 )
1日目
3,850
( 4,235 )
1日目
4,390
( 4,829 )
1日目
4,830
( 5,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA614BP-10,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:10mm ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BP-12,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:12mm ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BP-13,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:13mm ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BP-14,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:14mm ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BP-17,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:17mm ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BP-19,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:19mm ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)
型式:EA614BP-8,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名: 8mm ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BP
ショートコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614BM
切替式ラチェットめがねレンチ
切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
メーカーエスコエスコTONETONEトップ工業トラスコ中山
通常価格2,950-2,790 -2,200 -22,671893 -1,380 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
ラチェット機構
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
オフセット角度(°)131313131515
単品・セット区分単品単品単品セット品単品単品
首振り(フレックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト