17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ナットレンチセット(ラチェット式)EA605AF-50A

通常単価(税別)
46,430
税込単価
51,073
通常出荷日:1日目

型式:EA605AF-50A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ...

詳細を確認
  • ラチェット機構
  • 種類
    板ラチェットレンチ
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 全長
    133~239mm
  • 材質
    ステンレス
  • 重量
    1022g
  • セット内容
    ファストラッチ:10mm~3/8"・11mm~7/16"・14mm~9/16"・17mm~21/32"・19mm~3/4"
  • メーカー
    STAHLWILLE(スタビレー)
  • メーカー型番
    240/5N

型番:

EA605AF-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA605AF-50Aの仕様・寸法情報

ラチェット機構
種類
板ラチェットレンチ
単品・セット区分
セット品
全長
133~239mm
材質
ステンレス
重量
1022g
セット内容
ファストラッチ:10mm~3/8"・11mm~7/16"・14mm~9/16"・17mm~21/32"・19mm~3/4"
メーカー
STAHLWILLE(スタビレー)
メーカー型番
240/5N
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA605AF-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,430
( 51,073 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA605AF-50A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:5本組 ユニオンナットレンチ(ラチェット式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナットレンチセット(ラチェット式)EA605AF-50Aの型番EA605AF-50Aのページです。 型番EA605AF-50Aに関する仕様情報を記載しております。
ナットレンチセット(ラチェット式)EA605AF-50Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナットレンチセット(ラチェット式)EA605AF-50A
片目片口スパナセットEA614A
自在フックレンチセットEA613XB-50
ショートコンビネーションレンチセット(ラチェット式)EA614BM-1
8本組/8-19mコンビネーションレンチ(ラチェット式)EA614WA-200
[ラチェット]片目片口スパナセット EA684RB-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格46,4306,98023,71517,95941,62814,017
通常出荷日1日目1日目3日目1日目2日目2日目
ラチェット機構
種類板ラチェットレンチコンビネーションフックスパナコンビネーションコンビネーションコンビネーション
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
全長133~239mm-----
材質ステンレスクロムバナジウム鋼(クロムメッキ)特殊鋼工具鋼クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)クロムバナジウム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト