17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

肩掛けベルト

通常単価(税別)
3,0763,601
税込単価
3,3843,961
通常出荷日:6日目

【特長】・共立電気計器品対応の肩掛けベルト・適応機種については仕様欄をご確認ください

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細種類

対応機種

最小発注数量
肩掛ベルト
3021A、3022A、3023A、3021、3022、3023、3411、3412、3431、3432、3441、3442、3551、3552、3552BT、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT-H、5410、6017、6018
1個
肩掛ベルト
3144A、3145A、3146A、3147A、3148A、3161A
1個
肩掛ベルト・バックル
6206
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,076
( 3,384 )
6日目
3,601
( 3,961 )
6日目
3,351
( 3,686 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・共立電気計器品対応の肩掛けベルト
・適応機種については仕様欄をご確認ください

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

適応機種一覧表

型番適応機種
91213021A、3022A、3023A、3021、3022、3023、3411、3412、3431、3432、3441、3442、3551、3552、3552BT、4102A、4102A-H、4105DL、4105DL-H、4105DLBT-H、5410、6017、6018
91233144A、3145A、3146A、3147A、3148A、3161A
91516206
91556022、6023、6022LA、6024PV
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

肩掛けベルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
肩掛けベルト
アナログメグオームハイテスタ(4レンジ)
アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A
アナログ絶縁抵抗計(3レンジ) EA709BC
デジタル絶縁・接地抵抗計 5レンジ L型プローブセット KEW 6022LA
デジタル絶縁抵抗計 EA709D-13
メーカー共立電気計器日置電機共立電気計器エスコ共立電気計器エスコ
通常価格3,076-45,000 -25,707 -43,00065,45434,759
通常出荷日6日目7日目1日目1日目〜1日目1日目
商品区分その他関連部品本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト