ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

低圧用検電器KEW5711

通常単価(税別)
4,238
税込単価
4,662
通常出荷日:3日目

【特長】・共立電気計器の低圧用検電器(AC20V~1000V)です・被覆の上からでも交流電圧を検知可能...

詳細を確認

型番:

5711
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5711の仕様・寸法情報

商品区分
検電器
測定範囲:交流電圧(V)
20~1000
検出方式
接触式
感度調節機能
あり
電池残量チェック機能
なし
オートパワーオフ機能
なし
LEDライト機能
あり
電源
単4形乾電池×2
付属品
単4形乾電池LR03×2、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5711
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,238
( 4,662 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・共立電気計器の低圧用検電器(AC20V~1000V)です
・被覆の上からでも交流電圧を検知可能
・音と光で、交流電圧をお知らせ
・暗所での作業に便利な先端ライト付
・2種類の感度(Hi&Lo)をボタン一つで切り換え
・検知部を活電部に当てるだけですぐに使用可能
・国際安全規格IEC61010-1に適合した安全設計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低圧用検電器KEW5711の型番5711のページです。 型番5711に関する仕様情報を記載しております。
低圧用検電器KEW5711のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低圧用検電器KEW5711
低圧用検電器 KD3
配線チェッカ
コンセントテスタ 4505/4505BT
AC6.6kV接近センサー(架空配電線用/ヘルメット取付)EA707DZ-11
非接触検相器 KEW 8035
メーカー共立電気計器三和電気計器共立電気計器共立電気計器エスコ共立電気計器
通常価格4,2383,98039,37137,255 -22,99721,687
通常出荷日3日目4日目3日目3日目1日目3日目
商品区分検電器検電器導通チェッカ検電器検電器検相器
測定範囲:交流電圧(V)20~100080~600100~130/200~25080~2606600-
検出方式接触式接触式接触式接触式非接触式非接触式
感度調節機能ありありありなしなしなし
電池残量チェック機能なしありありありなし-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト