ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

漏電遮断器テスタ

通常単価(税別)
74,60069,795
税込単価
82,06076,775
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・共立電気計器の漏電遮断器テスタ・漏電ブレーカの良否判定に最適です

型番:

5410
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5410の仕様・寸法情報

商品区分
電圧電流兼用
アナログ/デジタル
デジタル
測定範囲:交流電圧(V)
80~450
測定範囲:交流電流(A)
0~0.5
電源
単3乾電池×8
寸法(W×D×H)(mm)
186×89×167
付属品
測定コード、ワニグチコード、先端金具・ロング×2、肩掛ベルト、コードケース、単3形乾電池R6×8、取扱説明書
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5410
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,60069,795
( 76,775 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・共立電気計器の漏電遮断器テスタ
・漏電ブレーカの良否判定に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器テスタの型番5410のページです。 型番5410に関する仕様情報を記載しております。
漏電遮断器テスタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
漏電遮断器テスタ
Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル
日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041
デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)
クランプオンプロセスメータ CL420
交流電子電圧計
メーカー共立電気計器共立電気計器日置電機共立電気計器横河計測株式会社テクシオ・テクノロジー
通常価格74,600198,700 -20,12314,36575,00063,549 -
通常出荷日3日目6日目21日目1日目在庫品1日目4日目
商品区分電圧電流兼用電圧電流ロガー電圧ロガー電圧計電流計電圧計
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
測定範囲:交流電圧(V)80~4500~1000-0~600-0~100V
測定範囲:交流電流(A)0~0.50~10----
電源単3乾電池×8単3乾電池×6単3乾電池×1単3乾電池×2単3乾電池×4AC 100V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト