17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル

通常単価(税別)
198,700218,700
税込単価
218,570240,570
通常出荷日:6日目

【特長】・最大4系統を同時測定、ロギング・高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現・軽量・背面マ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,700
( 218,570 )
6日目
218,700
( 240,570 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大4系統を同時測定、ロギング
・高調波の影響を受けない高精度なIor測定を実現
・軽量・背面マグネット付なので本体をそのまま配電盤の鉄板ベース等に取り付け可能
・通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル
日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041
デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)
クランプオンプロセスメータ CL420
交流電子電圧計
データロガー
メーカー共立電気計器日置電機共立電気計器横河計測株式会社テクシオ・テクノロジー共立電気計器
通常価格198,700-20,12314,36575,00063,549 -52,509
通常出荷日6日目21日目1日目在庫品1日目4日目7日目
商品区分電圧電流ロガー電圧ロガー電圧計電流計電圧計-
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ-
測定範囲:直流電圧(V)0~1000-0.05~0.050~600---
測定範囲:交流電圧(V)0~1000-0~600-0~100V-
測定範囲:直流電流(A)0~10--0~0.1--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト