ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

電圧センサ

通常単価(税別)
11,525
税込単価
12,678
通常出荷日:3日目

【特長】・フローティング電圧の測定が可能です・適用機種5020です

型番:

8309
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8309の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
寸法(W×D×H)(mm)
26×17×87(突起部除く)
付属品
取扱説明書
種類詳細
電圧センサ

型番リスト

表示件数
型番
8309
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,525
( 12,678 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フローティング電圧の測定が可能です
・適用機種5020です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電圧センサの型番8309のページです。 型番8309に関する仕様情報を記載しております。
電圧センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電圧センサ
デジタルマルチメータ(電圧測定特化タイプ)
Ior漏電監視ロガーとクランプセンサのセットモデル
交流電子電圧計
電圧ロガー・クランプロガー(データミニ) CT6500
日置(HIOKI) 電圧ロガー(DC50mV) LR5041
メーカー共立電気計器共立電気計器共立電気計器テクシオ・テクノロジーアズワン日置電機
通常価格11,52514,365198,700 -63,549 -18,90020,123
通常出荷日3日目1日目6日目4日目1日目21日目
商品区分その他関連部品電圧計電圧電流ロガー電圧計その他関連部品電圧ロガー
寸法(W×D×H)(mm)26×17×87(突起部除く)82×50×161----
付属品取扱説明書測定コード、取扱説明書、テスト用電池電圧用測定コード、ACアダプタ、アースコード、USBケーブル、SDカード2GB、キャリングバッグ、ソフトウェア、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、取扱説明書、インストールマニュアル、識別マーカー---
種類詳細電圧センサ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト