17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

10mm/450W電気ドリルEA801AJ-1

通常単価(税別)
17,400
税込単価
19,140
通常出荷日:1日目

型式:EA801AJ-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    2500
  • チャック能力 (mm)
    1.0~10.0
  • 電源 (V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    450
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    10
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    25
  • コード長
    2.5m
  • サイズ
    266×190(H)mm
  • メーカー
    HiKOKI
  • 型番
    D10SC
  • 重量
    1.4kg
  • 替カーボンブラシ
    標準付属:EA813HH-6、ストップカーボン:EA813HH-16

型番:

EA801AJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA801AJ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
2500
チャック能力(mm)
1.0~10.0
電源(V)
AC100
消費電力(W)
450
穴あけ能力:鉄工(mm)
10
穴あけ能力:木工(mm)
25
コード長
2.5m
サイズ
266×190(H)mm
メーカー
HiKOKI
型番
D10SC
重量
1.4kg
替カーボンブラシ
標準付属:EA813HH-6、ストップカーボン:EA813HH-16
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA801AJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,400
( 19,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA801AJ-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 10mm/450W 電気ドリル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10mm/450W電気ドリルEA801AJ-1の型番EA801AJ-1のページです。 型番EA801AJ-1に関する仕様情報を記載しております。
10mm/450W電気ドリルEA801AJ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10mm/450W電気ドリルEA801AJ-1
13mm/550W振動ドリル(正逆転・無段変速)EA801BF-1
65mm 座掘り用ドリル
変速ドリル D10VH2
電気ドリル D13
電気ボーラー
メーカーエスコエスコマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格17,4007,27038,66516,56128,87534,985
通常出荷日1日目1日目3日目1日目4日目在庫品1日目
商品タイプ電気ドリル電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))25000~280011000~26006501300
チャック能力(mm)1.0~10.01.5~132.0~13.01.5~101.5~132.0~13.0
電源(V)AC100AC100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)450550850680720850

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト