17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

13mm/550W振動ドリル(正逆転・無段変速)EA801BF-1

通常単価(税別)
7,270
税込単価
7,997
通常出荷日:1日目

型式:EA801BF-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気振動ドリル
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~2800
  • チャック能力 (mm)
    1.5~13
  • 電源 (V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    550
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    20
  • コード長
    2.5m
  • サイズ
    70(W)×270(L)×205(H)mm
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
  • 付属品
    サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
  • 型番
    BEH550
  • 重量
    1.7kg
  • 打撃数
    0~47,600回/分
  • 能力
    金工:Φ13mm/コンクリート:Φ13mm
  • チャックタイプ
    キー式

型番:

EA801BF-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA801BF-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))
0~2800
チャック能力(mm)
1.5~13
電源(V)
AC100
消費電力(W)
550
穴あけ能力:木工(mm)
20
コード長
2.5m
サイズ
70(W)×270(L)×205(H)mm
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)
付属品
サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
型番
BEH550
重量
1.7kg
打撃数
0~47,600回/分
能力
金工:Φ13mm/コンクリート:Φ13mm
チャックタイプ
キー式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA801BF-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,270
( 7,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA801BF-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名: 13mm/ 550W 振動ドリル(正逆転_無段変速)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

13mm/550W振動ドリル(正逆転・無段変速)EA801BF-1の型番EA801BF-1のページです。 型番EA801BF-1に関する仕様情報を記載しております。
13mm/550W振動ドリル(正逆転・無段変速)EA801BF-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
13mm/550W振動ドリル(正逆転・無段変速)EA801BF-1
10mm/450W電気ドリルEA801AJ-1
無段変速ドリル 6412
無段変速ドリル DP4002
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
変速ドリル D13VF
メーカーエスコエスコマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格7,27017,40011,07825,13030,34431,140
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
回転数(min⁻¹(回/分))0~280025000~30000~600高速0~2900・低速0~10000~850
チャック能力(mm)1.5~131.0~10.01.5~102.0~13.01.5~132.0~13.0
電源(V)AC100AC100単相100単相100単相100単相100
消費電力(W)550450450710820710
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト