17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドリルガイドEA801KM-1

通常単価(税別)
19,104
税込単価
21,014
通常出荷日:1日目

型式:EA801KM-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル用パーツ
  • ベースサイズ
    71×181mm(V溝付き)
  • メーカー
    神沢鉄工
  • 最大ストローク
    200mm
  • 型番
    K-802-4
  • 重量
    2.5kg
  • 全長
    350mm
  • 材質
    本体:アルミダイキャスト
  • シャンク
    10mm、丸、三面取軸
  • チャック
    13mmドリルチャック
  • 穴あけ範囲
    ベース穴径71:mm

ご注意

  • 使用前にチャック部、及び、各ネジ部は確実に締め付けてください。電気ドリル以外の取付はしないでください。作業中は飛散物から目を守る為、必ず防塵メガネを着用してください。使用中に異常を感じたら、直ちに停止して点検を行ってください。

型番:

EA801KM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA801KM-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル用パーツ
ベースサイズ
71×181mm(V溝付き)
メーカー
神沢鉄工
最大ストローク
200mm
型番
K-802-4
重量
2.5kg
全長
350mm
材質
本体:アルミダイキャスト
シャンク
10mm、丸、三面取軸
チャック
13mmドリルチャック
穴あけ範囲
ベース穴径71:mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA801KM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,104
( 21,014 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA801KM-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:ドリルガイド

ご注意

  • 使用前にチャック部、及び、各ネジ部は確実に締め付けてください。電気ドリル以外の取付はしないでください。作業中は飛散物から目を守る為、必ず防塵メガネを着用してください。使用中に異常を感じたら、直ちに停止して点検を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルガイドEA801KM-1の型番EA801KM-1のページです。 型番EA801KM-1に関する仕様情報を記載しております。
ドリルガイドEA801KM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルガイドEA801KM-1
10mm/450W電気ドリルEA801AJ-1
13mm/550W振動ドリル(正逆転・無段変速)EA801BF-1
AC100Vマルチツールセット(ドリルヘッド付)EA813WA-111
AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113
電動ドリル用ドリルチャック
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコトップ工業
通常価格19,10417,4007,27016,17516,1755,641 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ電気ドリル用パーツ電気ドリル電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル用パーツ
ベースサイズ71×181mm(V溝付き)-----
メーカー神沢鉄工HiKOKIBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)-
最大ストローク200mm-----
型番K-802-4D10SCBEH550---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト