17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[マグネット付]アルミレベルEA721JM

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

[マグネット付]アルミレベルEA721JM

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA721JM-14

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA721JM-14,エスコ大分類:測定工具,商品名: 610mm 水平器(マグネット付)
型式:EA721JM-15,エスコ大分類:測定工具,商品名:1220mm 水平器(マグネット付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
水平器
長さ(mm)
610
マグネット
底面のみ
その他
材質
アルミ
測定角度
0°・90°
精度
直立:0.5mm/m、反転:0.75mm/m
重量(g)
582
色詳細
オレンジ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト