17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

下げ振り(ダイヤル式)EA781

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

下げ振り(ダイヤル式)EA781

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA781-46

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA781-46,エスコ大分類:測定工具,商品名: 1.1m 下げ振りキット(ダイヤル式)
型式:EA781-47,エスコ大分類:測定工具,商品名: 2.0m 下げ振りキット(ダイヤル式)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
その他付属品
サイズ
63×39×1100mm
付属品
専用ケース
材質
本尺・スライドアーム・目盛・指針固定レバー:アルミ、カバー:ABS樹脂、針:スチール
精度
1mにつき±0.5mm以下
重量
1500g
型番
77548
前後方向への倒れ許容値
±20mm
メーカー
シンワ測定
商品タイプ詳細
下げ振り(ダイヤル式)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト