17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

254mmレベル(デジタル角度計付)EA721LB-1 EA721LB-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

254mmレベル(デジタル角度計付)EA721LB-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA721LB-1

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA721LB-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:254mm レベル(デジタル角度計付)

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
商品タイプ
デジタル水平器
長さ(mm)
254(450)
マグネット
なし
高さ(mm)
50
厚み(mm)
25
電源
3V CR2032リチウム電池×1個(付属)
傾斜測定精度
±0.3°
分解能
0.1°
測定角度
0~225°
重量
0.198kg
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト